เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 จาก 5 ดาว3.5(19 รีวิว)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
สเปคสินค้า
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Office-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)310
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)67.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

พื้นที่การขาย

ยุโรป