เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
    AJ Products

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    • Sliding doors
    • 4 adjustable shelves
    • Recessed handles

      Robust office cabinet with practical sliding doors that make it ideal for use in tight spaces. The cabinet comes with adjustable shelves and a lock with two keys
    สเปคสินค้า
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)80
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป