เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
    AJ Products

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(24 รีวิว)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    สเปคสินค้า
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-chair-LANCASTER-low-back
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)485
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป