เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm
    AJ Products

    Pigeon hole unit QBUS, 11 shelves, base frame, 1636x400x400 mm

    • Facilitates mail sorting
    • Adjustable shelves
    • Part of the QBUS range

      Classic and functional mail sorting unit designed by AJ Products. Combine it with other units in the QBUS range and create a uniform storage solution. The unit has separate compartments for individual sorting.
    สเปคสินค้า
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      Our practical mail sorting cabinet with open compartments is designed to simplify and optimise mail management in the workplace.

      This piece of furniture is excellent for sorting mail but is also suitable for organising and storing newspapers, office accessories, etc.

      Made of laminate, a material that is both durable and easy to keep clean. A base frame is included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pigeon-hole-unit-QBUS-11-shelves-base-frame-1636x400x400-mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Qbus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1636
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)44.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)