เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
    AJ Products

    Rio chair

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(71 รีวิว)
    • For indoor and outdoor use
    • UV resistant
    • Stackable

    Chair in a trendy monochrome design that stands out from the crowd and adds character! The chair is UV-resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Simple to stack, durable and easy-to-clean chair for a good price.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rio-Chair-Outside
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป