เผยแพร่สินค้าของคุณ
River
River
River
River
River
River
    AJ Products
    Archived

    River

    • Modern design
    • Contoured seat
    • Stackable

    Hard-wearing, versatile chair for indoor use. The River chair has a modern design and is perfect for canteens and break rooms. The chair is made of molded plastic, has a comfortable, contoured seat and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:470 mm

      Width:600 mm

      Depth:600 mm

      Total height:810 mm

      Colour:Anthracite

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Anthracite

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.River-Chair
    • Product familyLunch and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (44)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)