เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    สเปคสินค้า
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:35 kg
      • Assembly:Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Storage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1000x1000x400mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafes and security cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป