เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm
AJ Products

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
สเปคสินค้า
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Storage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)580
  • กว้าง (มิลลิเมตร)470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)205
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units