Double-module student locker with two compartments in each module. Each compartment has two small shelves and a clothes rail. The frame, door frame and doors are reinforced and the locker features ventilation holes at the top and bottom
The Roz student locker is made in our own factory. It is a spacious and durable locker that stands up to the tough demands of school environments. The frame is powder coated in warm white and is constructed from fully-welded sheet steel. The frame, door frame and doors are reinforced to withstand knocks. The perforations at the top and bottom of the frame provide excellent ventilation. The doors have a solid door stop to prevent them opening more than 90˚. Choose laminate doors reinforced with a sheet-metal edge or doors made entirely from durable sheet steel. Each compartment is fitted with two small shelves that are perfect for storing books or binders. The compartment also has a clothes rail to hang a jacket. The base of the compartment has space to store a school bag. Provide secure storage for your students by fitting your Roz school lockers with cylinder locks or hasp locks for padlocksพื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |