เผยแพร่สินค้าของคุณ
Student locker ROZ, 2 sections 6 doors 1890x800x550mm
Student locker ROZ, 2 sections 6 doors 1890x800x550mm
Student locker ROZ, 2 sections 6 doors 1890x800x550mm
    AJ Products

    Student locker ROZ, 2 sections 6 doors 1890x800x550mm

    • Reinforced frame
    • Fully-welded construction
    • 6 compartments with shelves

    Double-module student locker with three compartments in each module. Each compartment has a shelf. The frame, door frame and doors are reinforced and the locker features ventilation holes at the top and bottom. 

    The Roz student locker is made in our own factory. It is a spacious and durable locker that stands up to the tough demands of school environments. The frame is powder coated in warm white and is constructed from fully-welded sheet steel. The frame, door frame and doors are reinforced to withstand knocks. The perforations at the top and bottom of the frame provide excellent ventilation. The doors have a solid door stop to prevent them opening more than 90˚. Choose laminate doors reinforced with a sheet-metal edge or doors made entirely from durable sheet steel. Each compartment has a shelf to hold books. The space beneath the shelf has room for a school bag, helmet or other personal belongings. Provide secure storage for your students by fitting your Roz school lockers with cylinder locks or hasp locks for padlocks

    สเปคสินค้า
    • Height:1890mm

      Width:800mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):400mm

      Number of sections:2

      Number of doors:6

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:98.2kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Student-locker-roz-2-sections-6-doors-1890x800x550mm
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1890
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)98.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป