เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table VARIOUS 1600x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

สเปคสินค้า
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-VARIOUS-1600x740mm
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables