Heavy-duty widespan shelving system for bulky, high-load loose goods. The shelving can be extended as needed.
Storage shelving Tough is an exceptionally heavy-duty, widespan shelving system with a robust construction. The shelving system is ideal for accommodating heavy and bulky goods. It is suitable for use in demanding environments. This basic section comes complete with four shelves, two end frames and eight support beams. Each shelf is divided into smaller sections for easier assembly: shelves with an 1800 mm width have 6 shelf plates per beam pair. The end frames and supporting beams are made of powder coated steel, which provides an extra tough and durable finish. The basic section is easy to assemble by hooking the supporting beams onto the perforated uprights of the end frames at any height and then placing the shelves on top of the supporting beams. Feet for bolting the unit to the floor are included. Complete your shelving system with add-on sections and extra shelves to extend the shelf width and create an optimal storage solution that stands up to tough demands. Add-on sections and extra shelves are sold separately, see accessories.พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |