เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden clothes locker CRUISE 3x2 doors 1935x960x555mm
AJ Products
Archived

Wooden clothes locker CRUISE 3x2 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail included
  • Saves space

    Triple-module clothes locker. Each section has two vertical compartments. Each compartment can be fitted with a clothes rail or shelf (both supplied). The doors have cylinder locks.
สเปคสินค้า
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:107.7 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wooden-clothes-locker-CRUISE-3x2-doors-1935x960x555mm
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1935
  • กว้าง (มิลลิเมตร)960
  • ความลึก (มิลลิเมตร)555
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)107.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-19 13 00
  • OmniClass TitleLockers

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (90)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (33)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (167)