เผยแพร่สินค้าของคุณ
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel
AJ Products

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

  • Made of stainless steel
  • Easy to clean
  • Fully welded

    Workbench made entirely of stainless steel. The bench is very easy to clean and is ideal for environments where high standards of hygiene are required, for example commercial kitchens, canteens and other areas where food is handled. The height of the workbench can be adjusted manually.


สเปคสินค้า
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Workbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)820
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

พื้นที่การขาย

ยุโรป