เผยแพร่สินค้าของคุณ
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    สเปคสินค้า
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.auto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastebins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1235
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)74
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSkips
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)