เผยแพร่สินค้าของคุณ
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    สเปคสินค้า
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:865 mm
      • Volume:600 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:104 kg
      • Testing:CE
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.auto-self-tipping-skip-azure-1525x865x870mm-600l
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastebins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)870
    • กว้าง (มิลลิเมตร)865
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1525
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)104
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSkips
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)