เผยแพร่สินค้าของคุณ
Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
สเปคสินค้า
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.auto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastebins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1248
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1316
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2073
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)300
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSkips
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management