เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
สเปคสินค้า
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.canteen-table-unite-1200mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables

พื้นที่การขาย

ยุโรป