เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 จาก 5 ดาว2.8(5 รีวิว)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
สเปคสินค้า
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Coffee-table-IRIS-700x510mm
  • Product familyLounge and hallway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables