เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

สเปคสินค้า
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.double-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Product familyChanging room'
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches and hooks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)780
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)