เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flatpack locker CLICK 6 door, 1800x900x500
Flatpack locker CLICK 6 door, 1800x900x500
    AJ Products

    Flatpack locker CLICK 6 door, 1800x900x500

    • Includes a clothes rail and hooks
    • Reinforced doors
    • Delivered as flat pack

    Two-door clothes locker with perforations in the top and bottom of the doors, fitted with a hanger rail and three hooks in each compartment. The door is fitted with a lock with two keys. The locker is delivered flat packed.

    สเปคสินค้า
    • Simple but value-for-money and practical clothes locker with reinforced doors and a powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      This metal locker is ideal for storing clothes and personal belongings in a wide range of settings. It is very well suited for changing rooms in gyms, offices and warehouse workplaces, for example. Each compartment is equipped with a clothes rail with three hooks for convenient clothes storage.

      The clothes locker is supplied unassembled in flat-pack form and is easy and straightforward to assemble. Includes a lock with two keys.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Flatpack-locker-CLICK-6-door-1800x900x500
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)65.48
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • ETIM CodeEG017960
    • ETIM NameFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-19 13 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เกาะไอล์ออฟแมน
    เกิร์นซีย์
    โครเอเชีย
    เจอร์ซีย์
    เช็กเกีย
    ซานมาริโน
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    เดนมาร์ก
    นครรัฐวาติกัน
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    บาร์เบโดส
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    มอนเตเนโกร
    มอลโดวา
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โมนาโก
    ยิบรอลตาร์
    ยูเครน
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    โรมาเนีย
    ลักเซมเบิร์ก
    ลัตเวีย
    ลิกเตนสไตน์
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ออสเตรีย
    อันดอร์รา
    อิตาลี
    เอสโตเนีย
    แอลเบเนีย
    ไอซ์แลนด์
    ไอร์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 out of 5 stars 3.9 (7)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (27)