เผยแพร่สินค้าของคุณ
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench VERVE with tool panel and back rails 1600x800mm

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    • Ergonomic
    • Durable high-pressure laminate
    • Height adjustable

    Ergonomic work table for lighter work. The table can be electrically raised and lowered to be easily adapted to your needs and adjusted with a simple push of a button. Suitable for work such as assembly and packing.
    With this electric work table, it is easy to create an ergonomic workstation. The table is well suited for various lighter jobs, such as assembly and packing.

    The work table is equipped with two electric motors that provide an even and stepless height adjustment. With a simple push of a button, you adjust the working height as needed. You can quickly switch between sitting and standing work and get an optimal working height for your body.

    Feel free to supplement with a relieving workplace mat that relieves legs, knees and back when standing.

    สเปคสินค้า
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.height-adjustable-workbench-verve-toolpanel-backrails-1600x800mm
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)156
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (169)