เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
    AJ Products

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(21 รีวิว)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    สเปคสินค้า
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1475
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1040
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_90_50_14
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes storing