เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield
    AJ Products

    Sheffield

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(14 รีวิว)
    • Extremely durable upholstery
    • Designed for 24 hour use
    • Integrated headrest

    Office chair in a stylish design with durable fabric upholstery and a chrome base. The high back and headrest are ergonomically designed and the chair has a synchronous mechanism with a lockable rocking function. The chair is suitable for long work shifts. It is tested for up to 150 kg and 24 hour use.

    สเปคสินค้า
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sheffield-Office-chair
    • Product familyOffice Chairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs