เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shelving POWER 1010x2500x400mm
AJ Products

Shelving POWER 1010x2500x400mm

  •  Screws together
  •  Movable shelves
  •  For warehouses and offices

Storage shelving with two side braces and a rear brace for added stability. The shelving screws together and has movable shelves with welded reinforcement rails.

Very stable shelving unit made of powder-coated sheet steel. The powder coating provides a hard, durable finish. The shelving system is particularly well-suited for use in warehouses, but is also suitable for offices that need to store heavy items. The welded reinforcement rails give each of the shelves a maximum load capacity of 170 kg. The storage shelving unit is assembled using bolts. You can install the shelves at any height and move them up or down as required. The uprights are fitted with plastic feet to protect the floor against scratches. The shelving system can easily be extended widthways using any number of add-on sections

สเปคสินค้า
  • Height:2500 mm

    Width:1010 mm

    Depth:400 mm

    Shelf width:1000 mm

    Shelf interval:30 mm

    Shelf colour:Light grey

    Shelf colour code:RAL 7035

    Post colour:Light grey

    Post colour code:RAL 7035

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:170 kg

    Sheet steel thickness:0,7 mm

    Sheet steel thickness body:2 mm

    Weight:36.2 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Shelving-POWER-1010x2500x400mm
  • Product familyWarehouse & Industry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
กรีซ
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
โครเอเชีย
เจอร์ซีย์
เช็กเกีย
ซานมาริโน
เซอร์เบีย
ไซปรัส
เดนมาร์ก
นครรัฐวาติกัน
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอนเตเนโกร
มอลโดวา
มอลตา
มาซิโดเนียเหนือ
โมนาโก
ยิบรอลตาร์
ยูเครน
เยอรมนี
รัสเซีย
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
สเปน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
เอสโตเนีย
แอลเบเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 out of 5 stars 4.2 (317)
4.4 out of 5 stars 4.4 (184)
4.2 out of 5 stars 4.2 (63)
4.1 out of 5 stars 4.1 (107)