เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standing desk QBUS 1600x800mm
AJ Products

Standing desk QBUS 1600x800mm

  • Three programmable heights
  • Ideal for small spaces
  • With anti-collision mechanism

Electrically height-adjustable desk with compact dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that helps prevent crush injuries. The desk top is made of durable laminate.

สเปคสินค้า
    • Length:1600 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:51 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.standing-desk-qbus-1600x800mm
  • Product familyDesk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Desk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks

พื้นที่การขาย

ยุโรป
กรีซ
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
โครเอเชีย
เจอร์ซีย์
เช็กเกีย
ซานมาริโน
เซอร์เบีย
ไซปรัส
เดนมาร์ก
นครรัฐวาติกัน
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
เบลเยียม
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
มอนเตเนโกร
มอลโดวา
มอลตา
มาซิโดเนียเหนือ
โมนาโก
ยิบรอลตาร์
ยูเครน
เยอรมนี
รัสเซีย
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิทัวเนีย
สเปน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ออสเตรีย
อันดอร์รา
อิตาลี
เอสโตเนีย
แอลเบเนีย
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

4.1 out of 5 stars 4.1 (112)
4.6 out of 5 stars 4.6 (14)