เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table BURÅS 1520x800mm
AJ Products

Table BURÅS 1520x800mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Table with a reinforced tubular frame suitable for corridors and common rooms. With adjustable feet and a top with a hard-wearing surface. Combine with a bench with or without backrest from the same range to create a flexible meeting place.
สเปคสินค้า
    • Length:1520 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Black
    • Table surface material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-BURAS-1520x800mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)51
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables