เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table ELTON 1200x700x590
AJ Products

Table ELTON 1200x700x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

สเปคสินค้า
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:700 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:21,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-ELTON-1200x700x590
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)590
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops