เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table ELTON Cirular 900x640
AJ Products

Table ELTON Cirular 900x640

  • Rounded corners
  • Noise-reducing linoleum
  • Bentwood legs

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of Nordic Swan eco-labelled and sound-absorbent linoleum, which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

สเปคสินค้า
  • Height:640 mm

    Diameter:900 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:23,3 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-ELTON-Circular-900x640
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)640
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops