เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table ELTON semi circular 1200x600x710
AJ Products

Table ELTON semi circular 1200x600x710

  • Bentwood legs
  • Sound-absorbent HPL
  • Available in several different sizes

Stylish table with bentwood legs and a hard-wearing table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

สเปคสินค้า
  • Length:1200 mm

    Height:710 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:17,45 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Table-ELTON-semi-circular-1200x600x710
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)710
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops