เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Albany RR300 Freeze high speed door

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: aa_a_RR300_Freeze
แบรนด์: Albany-North America
Product family: High speed door
กลุ่มสินค้า: Interior door
วันที่เผยแพร่: 2015-03-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 0
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
From ASSA ABLOY Entrance Systems, our Albany RR300 Freeze cold storage insulated freezer high speed doors save on energy and maintenance costs while maximizing workflow and ensuring a safer more productive environment. Albany RR300 Freeze is one of the fastest high speed doors on the market opening at speeds of up to 130” per second. Climatex™ insulated door panel material prevents door panel moisture build up in environments with temperature variances below 32 degrees F to 45 degrees F.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: L411
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 33 23.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Overhead Rapid Coiling Doors

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

ชื่อ มูลค่า
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®