เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
Dee Fly Cube 300-370 micro-watt
    ALDES
    Archived

    Dee Fly Cube 300-370 micro-watt

    Dee fly cube 300-370 micro-watt self-balanced and humidity-controlled is an Aldes CMEV heat recovery unit for residential housing. It is silent and features an energy-efficient motor. Two models are available, enabling ventilation up to 370 m³/h; from 1-bed to 6-bed dwellings. This product is wall-mounted in a vertical position and compatible with self-balanced and humidity-controlled air supply and exhaust terminals. Aldes proposes this product in Autodesk Revit® format along with DWG and DXF formats, compatible with many CAD systems. Our BIM models have been designed to meet the important functional and volumetric requirements of BIM projects (LOD350). Links to product sheets are included with these objects. Details for the installation must be taken with the installation manual, which takes priority, available from the Aldes website or provided by the referring commercial representative.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Dee_Fly_Cube_300-370_micro-watt
    • Product familyResidential ventilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air purification
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง