เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alfa Laval CB60
Alfa Laval

Alfa Laval CB60

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.
สเปคสินค้า
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB60:

    - Efficiency range: 10-450 kW

    - Outer dimension: 113 x 527 mm

    -(2x) 1 1/4" and (2x) 1” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 40 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel

    - Sealing material: Copper

    -Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cb60-ped
  • Product familyHeat exchanger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brazed plate heat exchangers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)527
  • กว้าง (มิลลิเมตร)113
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameHeat exchangers
  • UNSPSC code40101802
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClass Number23-27 23 13
  • OmniClass TitlePlate and Frame Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาะคริสต์มาส
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
คาซัคสถาน
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คีร์กีซสถาน
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คูเวต
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
จอร์เจีย
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์แดน
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จีน
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
ซาอุดีอาระเบีย
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ซีเรีย
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ญี่ปุ่น
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ตุรกี
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
เติร์กเมนิสถาน
ซิมบับเว
ปาเลา
บาร์เบโดส
ไต้หวัน
ซูดาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ทาจิกิสถาน
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
ไทย
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
โปแลนด์
เนปาล
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บรูไน
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บังกลาเทศ
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
บาห์เรน
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
ปากีสถาน
โซมาเลีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
ปาเลสไตน์
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
พม่า
ตูนิเซีย
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
ฟิลิปปินส์
โตโก
ออสเตรเลีย
ยูเครน
ภูฏาน
แทนซาเนีย
เยอรมนี
มองโกเลีย
นามิเบีย
รัสเซีย
มัลดีฟส์
ไนจีเรีย
โรมาเนีย
มาเก๊า
ไนเจอร์
ลักเซมเบิร์ก
มาเลเซีย
บอตสวานา
ลัตเวีย
เยเมน
บุรุนดี
ลิกเตนสไตน์
ลาว
บูร์กินาฟาโซ
ลิทัวเนีย
เลบานอน
เบนิน
สเปน
เวียดนาม
มอริเชียส
สฟาลบาร์และยานไมเอน
ศรีลังกา
มอริเตเนีย
สโลวาเกีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มาดากัสการ์
สโลวีเนีย
สิงคโปร์
มายอต
สวิตเซอร์แลนด์
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
มาลาวี
สวีเดน
อัฟกานิสถาน
มาลี
สหราชอาณาจักร
อาเซอร์ไบจาน
โมซัมบิก
หมู่เกาะแฟโร
อาร์เมเนีย
โมร็อกโก
หมู่เกาะโอลันด์
อินเดีย
ยูกันดา
ออสเตรีย
อินโดนีเซีย
รวันดา
อันดอร์รา
อิรัก
รัฐเอริเทรีย
อิตาลี
อิสราเอล
เรอูเนียง
เอสโตเนีย
อิหร่าน
ลิเบีย
แอลเบเนีย
อุซเบกิสถาน
เลโซโท
ไอซ์แลนด์
โอมาน
ไลบีเรีย
ไอร์แลนด์
ฮ่องกง
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ฮังการี
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง