เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitario one piece maui blanco
alfa para la vida real

Sanitario one piece maui blanco

Sanitario una pieza, bajo consumo de agua dual (3/6 Litros), con capacidad de desagüe de 400 gramos, además de un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico. Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135040504
  • Product familyLinea sanitaria
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitario
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)410
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ