เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stone Concreto White  61 X 122 cm
alfa para la vida real

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135041836
  • Product familyCeramic tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marble finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMarble
  • วัสดุรองMarble
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ