เผยแพร่สินค้าของคุณ
 ALFAQUICK MAX 25KG
 ALFAQUICK MAX 25KG
    alfa para la vida real

    ALFAQUICK MAX 25KG

    ALFAQUICK MAX is a dry adhesive for porcelain andindustrial tile based on gray cement, modified with additives cellulose and latex type additives, which only requires mixing with water in the installation of low absorption formats such as porcelain tablets and industrial stoneware on interior floors and walls.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.135042403
    • Product familyTyle adhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain and industrial tile adhesive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCement
    • วัสดุรองCellulose
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เอกวาดอร์

    สินค้าใกล้เคียง