เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitario one piece madrid blanco
alfa para la vida real

Sanitario one piece madrid blanco

Sanitario de una pieza, con consumo de agua de 3.5/5 Litros. La capacidad del tanque es de 9-10 Litros y de desagüe es de 700 gramos, trampa cerrada en la base que facilita la limpieza del sanitario. . Material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135043660
  • Product familyLinea sanitaria
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitario
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์