เผยแพร่สินค้าของคุณ
 ALFAQUICK FLEX 25 KG
alfa para la vida real

ALFAQUICK FLEX 25 KG

ALFAQUICK FLEX is a highly flexible, cement-based, additive-modified dry adhesive cellulose and latex type additives that only need to be mixed with water, providing excellent adhesion properties and flexibility in the installation of low and high absorption formats such as porcelain, ceramic or conventional natural stones or large formats in floors and interior and exterior walls. This product and the addition of state-of-the-art additives, guarantees excellent properties deformability and adhesion allowing also a long working time due to the high product retention and wettability.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135044160
  • Product familyTyle adhesive
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Large format adhesive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองCellulose
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์

สินค้าใกล้เคียง