เผยแพร่สินค้าของคุณ
Griferia para lavamanos alta Edge Cromo
alfa para la vida real

Griferia para lavamanos alta Edge Cromo

Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado cromado. Grifería construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con <br>aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto. No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135049761
  • Product familyLinea sanitaria
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavamanos
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChromium Steel
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์

สินค้าใกล้เคียง