เผยแพร่สินค้าของคุณ
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Niquel
alfa para la vida real

Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Niquel

Griferias de La Linea EDGE con un diseño moderno en varios colores para combinar : cromado, negro, níquel y rose gold. las griferias están construidas en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neoperl de alta
calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros porminuto. Incluyen acoples largos en acero Inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. *Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.
No usar productos o elementos abrasivos, acidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe ultilizar agua y un paño seco.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135049767
  • Product familyLinea sanitaria
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grifería
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChromium Steel
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ