เผยแพร่สินค้าของคุณ
Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm
alfa para la vida real

Madera laminada h2o organic tobacco oak 12850X1920X80 mm

Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnología ORCA resiste a los líquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad térmica y con resistencia a los esfuerzo mecánicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la madera utilizada proviene de bosques sostenibles

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.135050515
  • Product familyCeramic tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์wood finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)12850
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1920
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ