เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alfagres/products/1542afb9-a6ed-4155-8805-07c2ac57da29
หน้าหลัก
ประเภท
พื้น
วัสดุเคลือบพื้น
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Available in สหรัฐอเมริกา
alfa para la vida real
ติดตาม
Porcelanato pietre di serra exterior 300 X 610 mm
Estilo natural y rico en graficas y texturas evocando una piedra natural.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
135050553
Product family
Ceramic tiles
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Marble finish
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-02-13
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
610
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.alfa.com.co/porcelanato-pietre-di-serra-exterior-000000000135050553/p?skuId=4167
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Porcelain
วัสดุรอง
Porcelain
ออกเเบบโดย
โคลอมเบีย
ผลิตโดย
โคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
พื้น - วัสดุเคลือบพื้น
พื้นที่การขาย
อเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์
สินค้าใกล้เคียง
alfa para la vida real
Porcelagres Terracota 30x30cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Cerámica Toscana gris 61 x 61 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Porcelanato calacatta gold blanco 60x120 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Hexagon terrazo dark gray Side 200 mm
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Ceramic tile tiza grey 305x600 mm
ดาวน์โหลด