เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sahara Sand Sanitary Cove Base R70
alfa para la vida real

Sahara Sand Sanitary Cove Base R70

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225007770
  • Product familyQuarry special pieces
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quarry sanitary cove base r70
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)230
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFireclay
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ