เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hd Praga Bronce 305X600 mm
Hd Praga Bronce 305X600 mm
    alfa para la vida real

    Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Alta resistencia al deslizamiento. Tecnología de impresión HD. Varios formatos. Caras diferenciadas. Resistente a las manchas.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.225013680
    • Product familyCeramic tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural stone finish
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ