เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alfagres/products/46ad0ff2-3376-4ec9-ab0e-ac5f312b6cbd
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
พื้นกระเบื้อง
Cement Tile Smooth Gray (A50) 400x400x60
Available in สหรัฐอเมริกา
alfa para la vida real
ติดตาม
Cement Tile Smooth Gray (A50) 400x400x60
Our cement tiles are the best option for public outdoor spaces such as: platforms, access ramps, parks, pedestrian squares, corridors, etc. Their size and quality make them resistant to vandalism.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
225018229
Product family
Cement tile
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Cement Tile Smooth
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-10-27
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
400
กว้าง (มิลลิเมตร)
400
ความลึก (มิลลิเมตร)
40
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.alfa.com.co/producto/loseta-cuadrato-sin-textura-a50-400x400x60/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.alfa.com.co/staging/doc/mi-to-002_manual_loseta_exteriores_recomendaciones_generales.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.alfa.com.co/staging/doc/ft-to-047_version_001_loseta_prefabricada_lisa_a50_400x400x60.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cementitious
วัสดุรอง
Cementitious
ออกเเบบโดย
โคลอมเบีย
ผลิตโดย
โคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
พื้นที่การขาย
อเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์
สินค้าใกล้เคียง
alfa para la vida real
Malla cerámica sauce café 30 x 30 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Lavamanos sobreponer redondo blanco
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Statuario carrara brillante
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Malla tradicional café 30x30 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Cerámica Madera Nilo
ดาวน์โหลด