เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baldosa prepulida listones gris 30 x 30 cm
alfa para la vida real

Baldosa prepulida listones gris 30 x 30 cm

Nuestras baldosas de Terrazo prepulidas son ideales para espacios como terrazas, balcones o plazoletas al aire libre. No solo aportan al diseño del espacio sino que brindan un soporte ideal contra el deslizamiento y lo mejor: auto gestionan la suciedad propia de estos espacios a través de sus hendiduras manteniéndose como nuevas en el tiempo.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225018233
  • Product familyTerrazo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrazo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • วัสดุรองCementitious
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ