เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm
alfa para la vida real

Terrazo polished yellow cuadrato 300X300 mm

Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225018242
  • Product familyTerrazo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrazo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • วัสดุรองCementitious
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ