โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Tayrona Pool Coping Straight Edge Sand 320X495
ALFA

Tayrona Pool Coping Straight Edge Sand 320X495

The Alfa’s tayrona stone evokes the best of the color and texture of the warm areas of the Caribbean Coast. This material is resistant to humidity and has a low temperature retention so that it does not heat up during the hours of maximum exposure to the sun's rays. Each piece is factory sealed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225018491
  • Product familyCement tile
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tayrona pool coping
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)320
  • กว้าง (มิลลิเมตร)495
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • วัสดุรองCementitious
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เอกวาดอร์

สินค้าใกล้เคียง