เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alfagres/products/12d19677-aa85-47ba-9b3c-bb5dabd6d5fa
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
Cerámica Boticcino
Available in สหรัฐอเมริกา
alfa para la vida real
ติดตาม
Cerámica Boticcino
Cerámica ideal para crear ambientes naturales que se logran por su tecnología RealHD. Lo que permite crear espacios amplios con colores claros, para pisos en ambientes interiores.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
225023850
Product family
Ceramic tiles
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Natural stone finish
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-10-30
หมายเลขฉบับ
1
กว้าง (มิลลิเมตร)
305
ความลึก (มิลลิเมตร)
450
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.alfa.com.coceramica-boticcino-000000000225023850/p
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
วัสดุรอง
Ceramics
ออกเเบบโดย
โคลอมเบีย
ผลิตโดย
โคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
สินค้าใกล้เคียง
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Cerámica craquele
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Cerámica piso rocca
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
ดาวน์โหลด
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
ดาวน์โหลด