เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm
alfa para la vida real

Cerámica Hd lisboa ceniza 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.225026447
  • Product familyCeramic tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ornamental finish
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)610
  • ความลึก (มิลลิเมตร)18.06
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ